Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

KVG

Dzięki dostępności do podwójnej technologii, urządzenia serii KVG stanowią elastyczne rozwiązanie do chwytania i przenoszenia oddzielnych przedmiotów o różnych kształtach, wymiarach i stopniu kompresji. Zawory odcinające i reduktory przepływu spełniają wymagania typowe dla różnych gałęzi przemysłu. System chwytaków KVG można wyposażyć w zintegrowany lub niezależny generator próżni (z pompą lub dmuchawą bocznokanałową). Zintegrowany generator próżni jest modułowym, łatwym w konserwacji wielostopniowym eżektorem COAX®. Jeżeli to konieczne, wielostopniowy eżektor COAX® pozwala na prostą rozbudowę, nawet po ukończeniu instalacji. Okładzinę systemu chwytaków próżniowych KVG wykonano z pianki technicznej (dostępna jest również pianka z materiału zgodnego z FDA). Pianka może mieć różną grubość i może być wyposażona w otwory. Chwytak KVG120C można wyposażyć w przyssawki serii DURAFLEX® lub Value Line® o wymiarach 35-60 mm.


Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami