Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

NR Foam-G1-310x210, 0209598

0209598

Pozycja nr 0209598

  • Natural rubber sealing
Metryczny   Calowy
Ogólne
Materiał Al
Temperature 0 – 50 °C
Weight 0,2 g

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

Wsparcie / CAD
Przegląd danych produktu
Pliki CAD
Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego komputera.
Dane techniczne
Broszury (3)
Filmy na Youtube (1)
Zapytanie o ofertę

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami