Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

KCS

Seria KSC reprezentuje elastyczne rozwiązanie chwytające dostosowane do współpracy z robotami (tzw. Cobotami). Charakteryzuje się elastycznością obsługi różnorodnych ładunków. Chwytaki dostępne są z technologią piankową i ogranicznikami przepływu lub jako chwytaki do przenoszenia worków. KCS są wyposażone w jeden lub dwa wydajne i odporne na pył eżektory COAX® SX, które są łatwe w utrzymaniu. System szybkiego montażu umożliwia łatwą i szybką wymianę głowicy chwytaka na zespole pompy. Różne opcje interfejsu Cobota są zgodne z ISO 9409-1 i ułatwiają instalację. Zintegrowane zawory regulacyjne i czujniki podciśnienia to opcje, które można wybrać w konfiguratorze KCS.


Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami