If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Reverse valve  for blowers and Large area grippers, G2 1/2", 0208963

0208963

Pozycja nr 0208963

  • Kenos Reverse Valve, are valves for vacuum with pneumatic control 2x3/2 that are used in vacuum generation machines using side channel blower.
  • They have the function of suction or blow flow depending on the operation.
  • They are made of anodized aluminium with POM C seals.
  • For optimal operation and increased lifetime of the blower in combination with a Large area gripper
Metryczny   Calowy
Ogólne
Materiał Al
Weight 7,18 kg
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
Broszury (2)
Filmy na Youtube (1)
Zapytanie o ofertę

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami