Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

03-0805B-100 Niebieska rura z PU o zewnętrznej średnicy 8 mm i wewnętrznej 5 mm, długość 100 m , 0212996

Pneumatic tubing

Pozycja nr 0212996

  • Dodatkowe kolory dostępne na zamówienie.
  • Elastyczne węże pneumatyczne
  • Wykorzystanie poliuretanu ogranicza pojawianie się zagięć.
  • Wspiera sprężone powietrze do 0,8 Mpa (116 psi).
  • Zalecany kod kolorów przewodów pneumatycznych: niebieski do sprężonego powietrza, żółty do próżni.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Numer artykułu, alternatywny E18601004
Kolor Niebieski
Materiał Poliuretan (PU)
Wydajność
Ciśnienie zasilania 0,8 MPa