Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

GNE 14-M-40 Nieobrotowe ramię sprężynowe zasilane od spodu , 0213078

0213078

Pozycja nr 0213078

  • Wysuwa i mocuje przyssawki do zacisków montażowych.
  • Na potrzeby szybkiej wymiany połączeń rurowych port ma na końcu.
  • Przy stosowaniu zacisków do wałów, maksymalny moment obrotowy na śrubach zaciskowych M5 to 50 in-lbs (5,6 N-m).
  • Dostępne z wałem do mocowania zacisków (C) i gwintowanym (M).
  • Gwintowane wały zawierają przeciwnakrętki i podkładki blokujące do montażu płytki.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Numer artykułu, alternatywny E13521600
Weight 83 – 83 g

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

Wsparcie / CAD
Szkolenie (1)
Filmy na Youtube (2)
Zapytanie o ofertę

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami