Feed Nozzle Ø63, 0202636

Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Gładkości powierzchni | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Materiał | POM, ASTM 316L |
Weight | 5,86 kg |
Średnica | 70x2 mm (D) |
---|---|
Średnica 2 | 50,8x1,65 mm (D1) |
Średnica 3 | 63x1,4 mm (D2) |
Długość | 915 mm (L) |
Długość 2 | 1075 mm (L1) |
Długość 3 | 1201-1243 mm (L2) |
Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.
Feed Nozzle Ø63
Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.