Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawka B110XP Poliuretan 60 , wkład gwintowany G3/8" męski, 0205219

0205219_new

Pozycja nr 0205219

  • Odpowiednie do ograniczonej regulacji poziomu z dobrą stabilnością.
  • Doskonała wydajność chwytania przedmiotów o nierównych i porowatych, przeciekających powierzchniach, takich jak karton, teksturowane części z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (surowe powierzchnie).
  • W dwukolorowych przyssawkach mieszek oraz warga wykonane są z materiałów o różnej twardości co sprawia, że przyssawka jest mocna i stabilna przy przyspieszeniach oraz pracy z dużymi prędkościami, a jednocześnie jest miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
  • Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 90 mm
Movement, vertical max. 23,4 mm
Aplikacja Obsługa szkła, Suche blachy
Materiał Poliuretan (PU60)
Model przyssawki B-XP
Kształt Mieszkowe
Objętość 123 cm³
Weight 140 g
Mocowania
Wymiar mocowania 3/8"
Rodzaj mocowania Męskie
Rodzaj mocowania Gwint typu G
Opcje mocowania Brak
Wymiar
Wysokość 58,6 mm
Średnica zewnętrzna 113,7 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 200 N 190 N
60 -kPa 440 N 380 N
90 -kPa 500 N 460 N
Materiał
Poliuretan (PU60)
Kolor Zielony przezroczysty
Twardość 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
Odporność materiału
Poliuretan (PU60)
Alkohol N/A
Stężone kwasy +
Etanol +
Hydroliza +
Metanol -
Olej +++
Utlenianie -
Benzyna +
Odporność na zużycie +++
Warunki atmosferyczne i ozon +++

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Części zamienne
Pozycja nr
Wkład gwintowany G3/8" męski, z o-ringiem 0106797
Przyssawka B110XP Poliuretan 60 0205220

Wsparcie / CAD
Pliki CAD
Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego komputera.
Dane techniczne
Zapytanie o ofertę

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami