엘보우 90° G1" 암나사/40mm 호스 커넥터 - 1
엘보우 90° G1" 암나사/40mm 호스 커넥터 - 2
품목 번호: 0249887

엘보우 90° G1" 암나사/40mm 호스 커넥터

piCLASSIC Neo용 90° 엘보우 어댑터는 진공 또는 배기 공기의 설치 유연성을 향상시키며 두 포트에 모두 장착할 수 있습니다. 내부 G1" 나사산과 외부 Ø40mm 플랜지가 있는 이중 연결 옵션이  특징입니다.배기 포트에 장착하면 소음기를 최적의 각도로 장착할 수 있습니다  . 또는 호스를 외부 플랜지에 부착하여 필요에 따라 배기 공기를 파이프로 배출할 수 있습니다.  
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

특징

  • 원활한 통합을 위해 piCLASSIC Neo 배기 포트 및 진공 포트와 호환되는 기계적 인터페이스 .
  • 내부 G1" 나사산 및 외부 Ø40mm 플랜지가 있는 이중 연결 옵션. 
  • 90° 굽힘.
  • 90° 간격으로 유연한 장착 방향.  
  • 최적의 배기 공기 방향을 위해 G1" 소음기의 위치를 조정할 수 있습니다. 
  • 진공 또는 배기 공기를 배관하기 위한 설치를 단순화합니다. 
  • 각진 진공 연결을 허용합니다.