품목 번호: piCLASSIC Neo Inline
piCLASSIC™ Neo Inline
파이클래식 Neo Inline은 코액스(COAX)® 기���을 기반으로 하는 공기 구동식 진공 펌프로, 강력하고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 배기 방향이 진공 포트의 반대편에 있는 인라인 설계로 프로파일에 쉽게 장착할 수 있으며 EOAT 및 로봇 시스템과의 원활한 통합이 가능합니다. 모듈화는 적응성, 유연한 설치 및 사용자 친화적인 유지 관리를 보장하여 다양한 응용 분야 요구 사항을 충족합니다. 누출 또는 밀봉된 물질을 처리하기 위한 선택적 에너지 절약 기능을 통해 원하는 진공 기능을 유지하면서 에너지 효율적인 작동을 보장합니다.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 진공 포트의 반대쪽 배기 방향을 사용한 인라인 설계 및 유연한 설치로 예를 들어 프로파일에 매립형 장착은 물론 EOAT(End-of-Arm-Tooling) 및 로봇 시스템과의 원활한 통합이 가능합니다. 여러 가지 장착 및 설치 옵션을 사용할 수 있습니다.
- COAX® 이젝터의 선택된 수량 및 유형에 따른 다양한 진공 성능(높은 초기 유량, 매우 깊은 진공 또는 낮은/변동하는 공급 압력).
- 구성 가능한 설계 는 연결 및 밀봉 재료(NBR, FKM, EPDM)와 같은 특정 응용 분야 요구 사항에 맞게 기능을 유연하게 통합하고 사용자 정의할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 옵션 액세서리를 제공합니다.
- 중앙 집중식 밸브 인터페이스와 쉽게 접근할 수 있는 이젝터를 갖춘 모듈식 설계로 사용자 친화적인 유지 보수가 용이하여 서비스 작업을 지원하고 가동 중지 시간을 줄입니다. 인라인 설계는 유지 보수 루틴 중에 신속하게 접근할 수 있도록 장착 옵션을 추가로 지원합니다.
- 경량 설계와 작은 설치 공간 으로 좁은 공간에 적합하며 EOAT에 직접 장착할 수 있습니다.
- 플라스틱 부품용 바이오 기반 또는 재활용 소재로 만든 친환경 설계로 견고성과 내구성을 손상시키지 않으면서CO2 탄소 발자국을 최소화합니다.
- 누출 또는 밀봉된 물질을 처리하는 데 사용할 수 있는 선택적 에너지 절약 기능을 통해 에너지 효율적인 작동이 가능합니다.
- 다양한 액세서리 및 업그레이드 가능성 으로 현재와 미래의 애플리케이션 요구 사항에 대한 적응성을 보장합니다.