크기
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 3150115S
M5 maleBrass
품목 번호: 3150003S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 0101388
5xM5 female양방향 조절 밸브, Al, Brass, PA
품목 번호: 0101394
5xM5 female메쉬 필터, Al, Brass, PA
품목 번호: 0101399
M5 femaleAl
품목 번호: 0101384
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 0101387
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101389
M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0101390
G 1/8" male, M5 femalePA
품목 번호: 0110328
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101385
G 1/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101391
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101605
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101607
G 3/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101814
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101386
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101606
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101808
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101604
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101610
1/8" NPSF female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0101811
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: 0110330
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101609
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 표면이 평평하거나 약간 구부러진 물체에 적합합니다.
- 오목한 개체에도 사용됩니다.
- 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다
- 우수한 내마모성