Suction cup U20 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
품목 번호: 0101386
49 변형

Suction cup U20 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter

평평하거나 약간 구부러진 표면을 가진 물체를 다루기 위한 실리콘 재질의 범용/평면 진공 패드.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

4 mm
품목 번호: 3150114S
6 mm
품목 번호: 3150115S
8 mm
품목 번호: 3150116S
10 mm
품목 번호: 3150117S
15 mm
품목 번호: 3150118S
20 mm
품목 번호: 0101386
30 mm
품목 번호: 0101397
40 mm
품목 번호: 0101149
50 mm
품목 번호: 0101151
15 mm (U15-3)
품목 번호: 0114981

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0101145
M5 maleBrass
품목 번호: 0117947
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 0101388
M5 femaleAl
품목 번호: 0101384
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 0101387
G 1/8" male, M5 femalePA
품목 번호: 0110328
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101385
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101605
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101607
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101386
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101606
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101808
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101604
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101610
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: 0110330
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101609
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 표면이 평평하거나 약간 구부러진 물체에 적합합니다.
  • 오목한 개체에도 사용됩니다.
  • 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다
  • 우수한 내마모성