Suction cup U20 Silicone - 1
품목 번호: U20.20
49 변형

Suction cup U20 Silicone

평평하거나 약간 구부러진 표면을 가진 물체를 다루기 위한 실리콘 재질의 범용/평면 진공 패드.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

4 mm
품목 번호: U4.20
6 mm
품목 번호: U6.20
8 mm
품목 번호: U8.20
10 mm
품목 번호: U10.20
15 mm
품목 번호: U15.20
20 mm
품목 번호: U20.20
30 mm
품목 번호: U30.20
40 mm
품목 번호: U40-2.20
50 mm
품목 번호: U50-2.20
15 mm (U15-3)
품목 번호: U15-3.20

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: U20.20
M5 maleBrass
품목 번호: U15-3.20.01AC
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: U20.20.02AE
5xM5 female메쉬 필터, Al, Brass, PA
품목 번호: U30.20.02AE
M5 femaleAl
품목 번호: U20.20.02AA
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: U20.20.02AD
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: U20.20.02AF
M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: U20.20.02DA
G 1/8" male, M5 femalePA
품목 번호: U20.20.02CD
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: U20.20.02AB
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: U40-2.20.04AB
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: U40-2.20.04AD
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: U20.20.02AC
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: U40-2.20.04AC
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: U50-2.20.05AE
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: U40-2.20.04AA
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: U40-2.20.04AG
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: U50-2.20.05CA
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: U40-2.20.04AF
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 표면이 평평하거나 약간 구부러진 물체에 적합합니다.
  • 오목한 개체에도 사용됩니다.
  • 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다
  • 우수한 내마모성