로봇 및 코봇 그리핑 솔루션

파이아브(Piab)는 산업용 로봇 또는 협업 로봇을 위한 팔레타이징 최종 작용체 공구장치 또는 바로 사용 가능한 팔레타이징 최종 작용체 공구장치를 제작하기 위한 인체공학적 핸들링 장비, 구성품 및 하위 시스템을 찾고 있든 상관없이 모든 유형의 팔레타이징 및 디팔레타이징 작업을 위한 광범위한 제품을 제공합니다. 당사는 또한 모듈식 부품 포트폴리오, 맞춤형 부품 및 잘 알려진 브랜드의 부품으로 최종 작용체 공구장치를 제작할 때 플라스틱 산업의 디몰딩 및 디게이팅 응용분야를 제공합니다. 진화된 그리핑 솔루션은 특정 응용분야를 위한 완성된 그리핑 시스템입니다. 즉시 사용 가능한 그리퍼는 로봇 암 또는 공구 교환기에 바로 설치될 수 있도록 설계됩니다. ISO-9409-1에 따른 여러 마운팅 인터페이스 선택사양을 사용할 수 있으므로 대부분의 로봇 브랜드에 쉽게 설치할 수 있습니다. 파이아브(Piab)의 진화된 그리핑 솔루션은 그리퍼를 만드는 엔지니어링 시간을 단순화하고 심지어 그 시간을 없애버릴 수 있습니다. 고객의 최대 성능과 생산성을 달성하기 위해 첨단 부품이 올바르게 사용되고 치수가 정해지는 것을 쉽고 안정적으로 수행되게 합니다.
로봇 및 코봇 그리핑 솔루션
45 제품