FANUC용 파이코봇 일렉트릭(piCOBOT® Electric) - 1
FANUC용 파이코봇 일렉트릭(piCOBOT® Electric) - 2
품목 번호: piCOBOT® Electric for FANUC

FANUC용 파이코봇 일렉트릭(piCOBOT® Electric)

piCOBOT® Electric은 압축공기를 사용하지 않고 코봇의 리프팅 품질을 극대화하는 완전 전기식 진공펌프 유닛입니다. 경량 및 소형 크기에 에너지 효율성 및 최첨단 그리퍼 공구와 결합하여 탁월한 성능과 유연성을 제공합니다. piCOBOT® Electric은 밀봉된 재료 및 약간의 다공성 재료를 흡착이송할 때 그리고 압축공기가 없는 기타 응용분야에서 생산성을 크게 향상시킵니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 완전 전기식 진공 발생, 압축공기 인프라 불필요.
  • 경량 설계와 작은 크기로 코봇 공구 플랜지에 직접 장착할 수 있습니다.
  • 모든 부품과 기능에서 에너지 효율성 극대화. 그리퍼 유닛을 구동하기에 충분한 코봇 암으로부터의 전기 공급.
  • 공기 튜브가 없어 설치하기 쉽고 코봇 암을 완전히 무제한으로 움직일 수 있습니다.
  • CRX 시리즈와 호환되는 빠르고 쉬운 설치/구현 및 프로그래밍을 위한 piCOBOT® FANUC CRX 플러그인.
  • FANUC 로봇과 호환되는 기계 및 전기 인터페이스(CRX 협동로봇 시리즈).