품목 번호: piCOBOT® L for FANUC
FANUC용 piCOBOT® L
piCOBOT® L은 혹독한 환경에서도 코봇과 소형 산업용 로봇의 리프팅 품질을 극대화하는 독보적으로 강력한 진공펌프 유닛입니다. 포장, 팔레타이징, 부품 조립 및 기계 자동화와 같은 응용 분야에서 빠른 이동을 가능하게 하여 생산성을 향상시킵니다. piCOBOT® L은 Piab Standard 또는 Custom-Line 솔루션에서 사내 개발까지 다양한 그리퍼 유닛과 호환되므로 유연성이 탁월합니다.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 경량 설계로 빌드 높이는 낮지만 성능과 신뢰성이 뛰어납니다.IP65 규정을 준수하여 혹독한 환경에서 사용할 수 있습니다.
- 청소를 간소화하기 위해 필수 부품에 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 최대 4개의 COAX® SX42 이젝터로 매우 강력하여 최대 16kg(35lbs)의 적재량을 가능하게 합니다.
- CRX 시리즈와 호환되는 빠르고 쉬운 설치/구현 및 프로그래밍을 위한 piCOBOT® FANUC 설정 파일.
- FANUC 로봇(CRX 시리즈)과 호환되는 기계 및 전기 인터페이스입니다.
- Piab 표준 또는 맞춤형 생산 라인 솔루션부터 사내 개발까지 다양한 기능과 크기를 갖춘 완벽하게 조정된 광범위한 그리퍼가 제공됩니다.