ABB용 파이코봇(piCOBOT®) - 1
ABB용 파이코봇(piCOBOT®) - 2
ABB용 파이코봇(piCOBOT®) - 3
ABB용 파이코봇(piCOBOT®) - 4
품목 번호: piCOBOT® for ABB

ABB용 파이코봇(piCOBOT®)

piCOBOT®은 크기와 관련하여 대단히 강력한 소형 진공펌프 유닛입니다. 이 제품은 키팅 및 빈 피킹과 같은 협동로봇 애플리케이션, 코봇에 탁월한 성능을 제공합니다. 이젝터는 Piab의 다단계 COAX® 기술로 구동되며 간편한 설치, 유연한 프로그래밍 및 지속적인 모니터링을 위한 통합 제어 기능을 제공합니다. 유연성과 미세 조정을 극대화하기 위해 다양한 추가 기능이 제공됩니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 매우 작은 설치 공간 및 경량 설계와 관련하여 탁월한 성능 및 리프팅 기능 제공. 최대 7kg(15lbs)의 적재량.
  • GoFa 시리즈 CRB 15000과 호환되는 빠르고 쉬운 설치/구현 및 프로그래밍을 위한 ABB GoFa 플러그인.
  • ABB 협동로봇(GoFa-시리즈 CRB 15000)과 호환되는 기계 및 전기 인터페이스.
  • Piab 표준 또는 맞춤형 생산 라인 솔루션부터 사내 개발까지 다양한 기능과 크기를 갖춘 완벽하게 조정된 광범위한 그리퍼가 제공됩니다.