품목 번호: piCOBOT® for FANUC
FANUC용 파이코봇(piCOBOT®)
piCOBOT® is a compact and exceedingly powerful vacuum pump unit in relation to its size. It delivers superior performance for collaborative robot applications, cobots, like kitting and bin picking. The ejector is powered by Piab’s multistage COAX® technology and comes with integrated controls for easy installation, flexible programming and continuous monitoring. An array of add-ons is offered to maximize flexibility and finetuning.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 매우 작은 설치 공간 및 경량 설계와 관련하여 탁월한 성능 및 리프팅 기능 제공. 최대 7kg(15lbs)의 적재량.
- CRX, CR 및 LR Mate 시리즈와 호환되는 빠르고 쉬운 설치/구현 및 프로그래밍을 위한 piCOBOT® FANUC 설정 파일.
- FANUC 로봇(CRX 시리즈)과 호환되는 기계 및 전기 인터페이스.
- Piab 표준 또는 맞춤형 생산 라인 솔루션부터 사내 개발까지 다양한 기능과 크기를 갖춘 완벽하게 조정된 광범위한 그리퍼가 제공됩니다.