생산 라인의 PFAS: 공정 장비에 대한 EU 제한의 의미

2026. 10. 30.에 게시됨
생산 라인의 PFAS: 공정 장비에 대한 EU 제한의 의미

PFAS에 대한 대부분의 대화는 붙지 않는 프라이팬과 아웃도어 재킷과 같은 소비재에 중점을 둡니다. 그러나 PFAS는 씰, 개스킷, 코팅 및 필터 매체와 같은 산업 장비에도 내장되어 있습니다. 생산 현장을 책임지는 모든 사람에게 있어 문제는 더 이상 PFAS의 규제 여부가 아니라 장비와 공급망이 얼마나 빨리 적응할 수 있느냐 하는 것입니다.

2023년, 유럽 5개국은 전체 PFAS 그룹을 REACH로 제한할 것을 제안했습니다. 2026년 3월, ECHA의 위험 평가 위원회 (RAC) 는 EU 차원의 제한이 정당하다고 결론지었습니다. 사회경제위원회 (SEAC) 는 대안이 아직 존재하지 않는 사용에 대한 시간 제한적 면제와 함께 이를 지원합니다. SEAC의 최종 의견은 2026년 말까지 예상되며, 그 후 유럽연합 집행위원회가 최종 규칙을 제안할 것입니다.

면제 조건이 있더라도 플랜트에 중요한 이유

  • 면제 조건이 있습니다. SEAC는 나머지 용도가 배출 통제 및 PFAS 관리 계획과 쌍을 이룰 것을 제안합니다. 즉, 사이트에 대한 더 많은 문서를 제공합니다.
  • 고객이 물어볼 것입니다. 식품, 제약 및 소비자 브랜드는 자체 PFAS 없는 목표를 설정하고 공급망에 질문을 전달하고 있습니다.
  • 예비 부품 수. 필터, 씰 및 멤브레인과 같은 소모품에는 여전히 플루오로폴리머가 포함되어 있지만 라인은 종이에 적합할 수 있습니다. 모든 교체는 새로운 구매 결정입니다.
  • 늦은 변경은 더 많은 비용이 듭니다. 교체 계획 중에 부품을 교체하는 것은 저렴합니다. 기한 내에 재인증과 함께 스위치하는 것은 유효하지 않습니다.

팀에 물어봐야 할 세 가지 질문

  1. 우리 라인의 어떤 장비와 예비 부품에 PFAS가 포함되어 있는지 알고 있습니까?
  2. 그 중 정기적으로 교체해야 하는 것은 무엇이며, 다음 교체 시 교체할 수 있습니까?
  3. 공급업체는 부품이 PFAS가 없음을 문서화할 수 있습니까?

첫 번째 질문에 답하는 것은 부품이 자신의 정체성을 가지고 있을 때 더 쉽습니다. 예비 부품 추적성이 중요한 이유를 알아보세요.

가장 자주 교체하는 부품은 가장 쉽게 시작할 수 있는 곳입니다. 각 교체는 자연스럽게 전환할 수 있는 순간이기 때문입니다. 필터가 목록에 있는 경우 파이아브 (Piab) 의 PFAS 프리 소결 필터가 기존 라인에 어떻게 맞는지 확인하십시오.

기존 라인에 바로 맞는 PFAS 프리 예비 부품의 한 예.

스위치를 위한 케이스를 구축하시겠습니까? 파이아브 (Piab) 의 소결 필터에 대한 비즈니스 사례를 읽어보십시오.

뉴스레터를 구독하여 1페이지 분량의 PFAS 준비 체크리스트를 다운로드하세요

가입하면 파이아브 (Piab) 의 개인 정보 보호 정책에 동의하고 파이아브 (Piab) 로부터 월별 마케팅 이메일을 수신하는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. 언제든지 구독을 취소할 수 있습니다.

업무용 이메일 주소를 입력해 주세요.

더 많은 뉴스 알아보기

뉴스 모두 보기

기사 공유