파이아브 (Piab) 의 소결 필터에 대한 비즈니스 사례: 추적성, 규정 준수 및 제어

ot; 수백 번의 테스트를 실행했지만 파손을 시뮬레이션할 수 없었습니다.
1. 증명할 수 있는 추적성
모든 소결 필터에는 NFC 칩이 통합되어 있습니다. 휴대폰으로 탭하면 해당 필터 모델의 제품 페이지가 열립니다. 타사 NFC 앱을 사용하면 팀에서 품번과 제조일을 읽을 수 있으며, 공급된 재질과 같은 자체 정보도 칩에 기록할 수 있습니다. 재주문 시 즉시 올바른 예비부품으로 연결되고, 감사 시에는 부품 자체에 기록된 정보를 확인할 수 있으며, 예비부품 관련 지식은 더 이상 한두 사람에게 의존하지 않습니다. 더 읽기: 추측에서 통제까지: 예비부품 추적성이 중요한 이유
2. 뒤에 설 수 있는 재질
필터는 소결 폴리에틸렌 유니바디입니다. PFAS가 없고 식품 및 제약 안전하며 EU 및 미국 식품 접촉 규칙을 준수하며 재활용되도록 설계되었습니다. 또한 최대 121 °C의 스팀으로 살균할 수 있어 살균이 필요한 위생 및 제약 분야에 개방할 수 있습니다. 파이아브 (Piab) 는 ISO 14001 인증을 받았으며 RoHS 및 REACH를 준수합니다. 이를 통해 고객이 PFAS에 대해 질문할 때 명확한 답변을 제공하고, 지속 가능성 보고를 지원하며, 다가오는 EU PFAS 제한에 대비할 수 있습니다. 더 읽기: 생산 라인의 PFAS: EU 제한이 공정 장비에 미치는 영향
3. 안정적인 생산성
필터는 일관된 여과 성능과 흐름을 제공하며 0.5 µm까지 입자를 포집합니다. 뒤틀리고 컴팩트한 기하학적 구조는 동일한 설치 공간에서 더 많은 여과 면적을 제공하며, 스프링이나 느슨한 부품이 없는 구조는 공정 조건에 대한 높은 내성을 가지고 있습니다.
4. 공장 바닥을 위해 제작됨
생산 과정에서 사고가 발생함: 부품이 떨어지거나 손상됨. 소결된 유니바디는 그것을 취하도록 설계되었습니다. 영화를 보면서 우리가 그것을 깨뜨리려고 노력하는 것을 보십시오.
비즈니스 사례 구축 팀과 함께 다음 표를 사용하여 플랜트에 가장 중요한 사항에 대한 수치를 입력하세요.
| 비즈니스 목표 | 오늘 측정할 사항 | 소결된 필터가 이를 지원하는 방법 |
|---|---|---|
| 예비 부품을 제어하는 데 소요되는 시간 | 부품 식별에 소요되는 시간 | 변형, 품목 번호, 제조 날짜 및 자체 메모가 포함된 연간 NFC 칩 |
| 규정 준수 | PFAS 및 재질 질문에 답변하는 데 소요되는 시간, 감사 준비 | PFAS 무함유, EU 및 미국 식품 접촉 규정 준수, 위생 응용분야를 위한 멸균 가능한 문서화된 재질 |
| 지속 가능성 목표 | PFAS-free 및 재활용 가능한 예비 부품의 점유율 | PFAS-free 폴리에틸렌, 재활용 가능한 설계, ISO 14001 제조업체 |
| 안정적인 생산성 | 여과량 성능과 관련된 계획되지 않은 정지 | 일관된 여과량 및 흐름, 더 넓은 여과량 영역, 공정 조건에 대한 높은 내성 |
Piab 담당자에게 직접 수치를 사용하여 표를 살펴보도록 요청하세요.
프로젝트 없이 스위치하기
소결 필터는 설정을 변경하지 않고 기존 Piab 진공 분체이송기에 맞습니다. 엔지니어링 작업이나 새로운 설치가 필요하지 않습니다. 한 라인으로 시작하여 공정에서 어떻게 작동하는지 확인한 다음 확장하십시오. 응용분야에 맞는 다른 필터 유형과 비교하려면 올바른 진공 분체이송기 필터 선택 가이드를 참조하세요.