날짜 2018-12-19
새로운 진공패드 조합구성 선택사양은 파이아브(Piab)의 키노스(Kenos®) KVG 진공그리퍼의 범위를 넓힙니다.
타비, 스웨덴 - 파이아브(Piab)의 진공그리퍼 인 키노스(Kenos®) KVG 시리즈는 표준으로 제공되는 기술적 폼 대신 진공패드를 사용할 수있는 선택사양이 포함되도록 확장되었습니다. 인기있는 진공그리퍼는 이제 파이아브(Piab)의 유연하고 내구성이 강한 진공패드 시리즈 듀라플렉스(DURAFLEX®) BX 및 일반적인 밸류라인(Value Line®) 시리즈의 진공패드로 구성 할 수 있습니다.
"키노스(Kenos®) KVG 진공그리퍼를 위한 이 새로운 진공패드 선택사양은 고객이 특히 잡기 어려울 수있는 특정 재료나 항목을 보다 효과적으로 핸들링하는 데 도움이됩니다. 이것은 표준 모델에 사용되는 폼 그립의 대안으로, 키노스(Kenos®) KVG 진공그리퍼가 제공할 수 있는 적용 범위를 확장 할 것입니다. "라고 파이아브(Piab) 자동화부서 부사장인 조셉 칼바시(Josef Karbassi)는 말합니다.
파이아브(Piab)의 독자적인 압축공기 구동식 멀티 스테이지 코악스(COAX®) 기술을 사용하여 고효율의 진공 발생을 제공하는 키노스(Kenos®) KVG 그리퍼 시리즈는 포장 및 가구산업에 중점을 두고 안전하게 물체를 잡고, 들어 올리고 핸들링할 수 있도록 설계되었습니다. 표준 모델은 쉽게 교체 할 수있는 기술 폼을 사용하여 모양이나 치수에 관계없이 강한 그립을 제공하기 위해 물체 주위에 주형을 만듭니다. FDA가 승인한 폼을 사용할 수 있으며, 폼 구멍의 수와 폼의 두께는 다양한 용도에 맞게 변경할 수 있습니다.
"진공패드가 장착된 KVG는 물체의 표면이 젖거나 기름진 환경에서 더욱 유리합니다. 진공패드는 물과 유분이 묻어 있는 문제를 더 잘 견딜 수 있습니다. 이러한 조건 하에서, 일반적으로 폼의 유연성이 필요없는 곳에서는 진공패드를 사용하여 내구성을 높이고 수명을 연장합니다."라고 조셉 칼바시(Josef Karbassi)는 설명합니다.
파이아브(Piab)의 밸류라인(Value Line®) 진공패드는 표준/기본 응용분야의 가격 대비 우수한 성능을 제공합니다. 플랫 오목형 타입, 벨로즈 및 다단 벨로즈 타입의 진공패드로써 골판지와 같은 약간 주름이 잡힌 표면의 우수한 밀폐를 위한 길고 얇은 립을 갖춘 진공패드 기성품으로 전세계에 제공됩니다.
듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공패드는 고무의 탄력성과 폴리 우레탄의 내마모성을 특징으로 특별히 개발된 재료로 만든 부드럽고 유연한 립으로 단단한 벨로즈를 결합하여 고르지 않은 통기성 표면에 특히 적합합니다.
파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조 산업분야의 수천 명의 최종사용자 및 기계생산자를 도와 에너지-효율성, 생산성 및 작업환경을 개선할 수 있도록 지원합니다.
파이아브(Piab)는 430명의 직원과 함께 2017년 10억SEK의 매출을 올린 글로벌 조직으로 지사 및 유통 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공합니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그립핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.
Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com