Feedback

언어 선택

닫기

Vaculex® 진공 리프터로 리프팅 백

허리를 보호하십시오 - 진공이 자루를 들어 올리도록 하십시오

날짜 2018-03-13

팔레트에서 공급 스테이션에 이르기까지 파이아브(Piab)의 인체공학적 진공 리프트는 모든 종류의 자루를 핸들링합니다.

타비, 스웨덴  – 종이, 플라스틱, 직물로 구성되는 것과 상관없이 밀가루, 모래, 약 성분 등의 내용물과 관계없이 파이아브(Piab)의 인체공학적 베큐렉스(Vaculex®) 진공 리프터는 모든 자루를 쉽게 핸들링할 수 있습니다. 팔레트 위에 적재하기 위해 자루를 들어 올리거나, 호퍼/공급 스테이션에서 자루를 비우거나, 또는 생산라인으로 또는 생산라인으로 부터 공급/적재/팔레타이징하는 등 더 이상 무거운 수동 작업은 없습니다. 

모든 작업장 상해의 3분의 1이 수동 핸들링에서 발생합니다. 공정작업을 하는 직원은 무게 25-50 kg의 자루를 들어 올려 척추/등, 어깨 부상 및 반복적인 부상을 입는 등의 근골격계 질환 (MSD)을 일으킬 위험이 있습니다. 

베큐렉스(Vaculex®) - 파이아브(Piab)의 반자동식 리프트는 작업자의 부담을 덜어주기 위해 고안되었습니다. 공간 제한 지역에서 수행할 수 있는 절차를 가능하게 하는, 리프터는 제한된 작업 공간이 있는 천장 높이, 좁고 제한된 공간이 문제가 될 수 있는 독특하고 유연한 솔루션을 제공합니다. 낮은 천장높이 솔루션과 카본 섬유 암은 까다로운 환경에 대한 혁신적인 해답의 예입니다. ATEX 승인 모델이 선택 옵션이며, 필요한 경우 스테인레스 스틸 공구/부착물도 선택 옵션입니다.

인체공학적이며 안전한 작업 환경을 제공하는 베큐렉스(Vaculex®) 진공 작동식 리프터는 또한 효율 개선을 허용하고 핸들링 절차에서 좋은 흐름을 가능하게 하여 공장의 생산성을 높여주며, 손상 제한을 통해 제품의 고품질을 보장합니다. 종종있던 직원의 요구 사항이 줄어들 수 있습니다. 물론 작업상의 근육질환계는 더 이상 문제가 되지 않습니다. 

완벽한 예비 부품 및 유용한 부속품 - 간편한 원격 제어, 소음 감소 후드 및 비 활동시 자동 펌프 끄기를 위한 에너지 절감 시스템 - 뛰어난 A/S 지원 및 유지 보수는 파이아브(Piab)의 베큐렉스(Vaculex®) 인체공학적 리프팅 솔루션을 구매로 인해 쉽게 일하실 수 있습니다.

팜플렛 다운로드

Vaculex® VL Sack Lifter (pdf)

 

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자 상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조 산업 분야의 수천명의 최종 사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 파이아브(Piab)는 430명의 직원과 2017년 SEK 10억의 매출을 올린 글로벌 조직으로 자회사 및 유통네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공합니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그립핑 및 반송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
전화번호: +46 (0) 8 630 25 74
이메일: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의