Feedback

언어 선택

닫기

파이아브(Piab)의 미끄러짐 방지용 진공 패드

소형 금속 부품에 적합한 미끄러짐 방지용 진공 패드 출시

날짜 2017-11-15

미끄러짐 방지용 진공 패드 제품군에 몇 가지 새로운 모델을 추가한 파이아브(Piab)는 업계의 요구를 충족시키고 있습니다.

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)는 듀라플렉스(DURAFLEX®) 미끄러짐 방지용 진공 패드 제품군을 확장하여 제조업체가 보다 작은 금속 부품을 핸들링할 수 있도록 돕고 있습니다. 파이아브(Piab)는 여러 가지 새로운 진공 패드 크기와 다양한 연결부를 이미 다양한 미끄러짐 방지용 진공 패드 제품군에 추가하여 최신 산업 동향에 대응하고 있습니다. 그러한 추세중 하나는 예를 들어 점점 더 작은 부품의 제조 및 조립을 포함하여 자동차 생산 업체가 점점 더 많은 생산공정을 자동화하는 것입니다.

이러한 신흥 시장 요구사항을 충족하는 파이아브(Piab)의 새로운 제품에는 작고 잠재적으로는 유분의 묻은 자동차 부품에 탁월한 그립력을 제공하는 여러 개의 작은 타원형 및 둥근 진공 패드가 포함됩니다. 이러한 전용 진공 패드를 사용하면 금속판 핸들링을 안전하게 할 수 있으며, 오목한 표면 또는 볼록한 표면이 있는 부품을 최대한으로 잡을 수 있습니다.

듀라플렉스(DURAFLEX®) 미끄러짐 방지용 진공 패드의 탁월한 그립력 덕분에 스탬핑, 컷팅, 벤딩 및 펀칭 기계에서 분당 스트로크 횟수를 늘릴 수 있어 비용 효율적이고 생산적인 프레스 공장을 만들 수 있습니다.

폴리우레탄의 특성과 고무의 특성을 결합한 파이아브(Piab)의 미끄러짐 방지용 진공 패드는 탁월한 탄성 메모리와 프레스 오일 저항력을 나타내어 모양을 유지하고 양호한 작업 상태를 유지할 수 있습니다. 또한 폴리우레탄 진공 패드는 NBR(Nitrile-Butadiene Rubber) 화합물과 같은 고무 재질로 만들어진 경쟁사 진공 패드만큼 빨리 분해되지 않습니다.

진공 패드는 또한 움푹들어가는 자국없이 얇은 금속판(0.65mm 까지 두께)을 핸들링할 수 있도록 설계되었습니다. 겨울 타이어에 사용되는 미끄러짐 방지용 패턴과 유사한 마찰 패턴은 날카로운 쐐기 가장자리가 있는 거친 쐐기 표면과 유분이 묻은 표면에서 탁월한 그립을 확보하는 채널을 포함합니다. 그 결과, 미끄러짐 방지용 패턴이 없는 종래의 진공 패드보다 유분이 묻은 표면에서 3 내지 4배의 그립력(전단력/마찰력)을 갖는 미끄러짐 방지용 진공 패드가 만들어 졌습니다.

파이아브(Piab)에 관하여

1951년에 설립된 파이아브(Piab)는 전 세계의 진공 사용자들을 위한 에너지 효율, 생산성 및 환경을 개선한 혁신적인 진공 솔루션을 설계하고 있습니다. 전 세계 여러 많은 대형 제조업체의 신뢰받는 파트너로서, 파이아브(Piab)는 다양한 자동 재료 핸들링 및 공장 자동화 프로세스를 위한 진공 펌프, 진공 액세서리, 진공 컨베이어 및 진공 패드 등 종합적인 제품 라인을 개발하여 제조하고 있습니다. 파이아브(Piab)는 원래의 제품 및 솔루션에서 완전히 새로운 차원의 진공 기술인 코악스(COAX®)를 사용합니다. 코악스(COAX®) 카트리지는 기존의 이젝터에 비해 크기가 더 작지만 보다 큰 에너지 효율과 안정성을 갖추고 있을 뿐 아니라, 기계 장비에 직접 통합할 수 있습니다. 이는 유연한 모듈식 진공 시스템의 설계를 가능하게 합니다. 2016년, 파이아브(Piab)는 전략적으로 중요한 키노스(Kenos) 및 베큘렉스(Vaculex) 두 업체의 인수를 완료하였습니다. 파이아브(Piab)는 전 세계 70개국에 지사 및 유통 네트워크가 있는 전 세계 조직을 보유하고 있습니다. 본사는 스웨덴에 위치해 있습니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
전화: +46 (0) 8 630 25 74
이메일: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의