Feedback

언어 선택

닫기

베큐렉스(Vaculex®)와 함께 하는 수하물 핸들링

수하물을 위한 인체 공학적 리프팅 솔루션

날짜 2018-01-24

파이아브(Piab)의 인체 공학적 베큐렉스(Vaculex®) 진공 리프터는 공항과 항구에서 보다 효율적이 되도록 도와줍니다.

타비, 스웨덴 – 인체 공학적 베큐렉스(Vaculex®) 수하물 리프트는 상해 위험을 최소화 하고 안전을 극대화할 수 있도록 설계되었습니다. 공항 및 항구에서 수화물 및 화물 핸들링을 위한 리프팅 솔루션을 제공합니다. 진공 기술을 사용하여 수하물 리프트는 무거운 수동 작업을 가볍고 사용하기 쉬운 작업으로 바꿀 수 있습니다.

지금까지 500여 곳의 설치와 전 세계 60개 이상의 공항에서 사용된 베큐렉스(Vaculex®) 수하물 리프트는 수화물 핸들링 시스템의 효율성과 생산성 향상을 제공하고, 항공 화물의 경우 베큐렉스(Vaculex®) TP는 신속한 소포 핸들링으로 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다.베큐렉스(Vaculex®) 리프터는 기존의 인프라를 개선하거나 새로운 터미널에서 수하물 또는 화물 핸들링 설계를 하든 관계없이 유용한 솔루션을 제공합니다. 사용자 친화적이고 인체 공학적인 이 제품은 매우 힘든 작업을 가볍게 만들어 줍니다.

전기 구동식 진공펌프로 구동되는 인체 공학적 베큐렉스(Vaculex®) 리프터는 소포, 상자, 짐, 가방 및 수하물을 들어 올리는 핸들링하는 데 있어 사용자가 염좌 또는 반복적인 부상을 두려워하지 않고 쉽게 조작하고 이송할 수 있습니다.

리프팅 보조 장치를 올바르게 사용하고 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 맞춤식 교육이 제공됩니다. 또한, 진공-구동식 리프팅 장치는 공간이 제한된 지역에 설치할 수 있으며 접근하기 어려운 곳이나 특히 까다로운 곳에서 사용할 수 있습니다. 

예비 부품 및 유용한 부속품 완벽 구비 - 편리한 원격 제어, 소음 감소 후드 및 비 활동시 자동 펌프 끄기를 위한 에너지 절감 시스템 등은 뛰어난 A/S 지원 및 유지 보수와 더불어 고객들이 베큐렉스(Vaculex®) 리프팅 솔루션으로 쉽게 작업할 수 있도록 하여 줍니다.

 

파이아브(Piab)에 관하여

1951년에 설립된 파이아브(Piab)는 전 세계의 진공 사용자들을 위한 에너지 효율, 생산성 및 환경을 개선한 혁신적인 진공 솔루션을 설계하고 있습니다. 전 세계 여러 많은 대형 제조업체의 신뢰받는 파트너로서, 파이아브(Piab)는 다양한 자동화 재료 핸들링 및 공장 자동화 프로세스를 위한 진공 펌프, 진공 액세서리, 진공 컨베이어 및 진공 패드 등 종합적인 제품 라인을 개발하여 제조하고 있습니다. 파이아브(Piab)는 원래의 제품 및 솔루션에서 완전히 새로운 차원의 진공 기술인 코악스(COAX®) 카트리지는 기존의 이젝터에 비해 크기가 더 작지만 보다 큰 에너지 효율과 안정성을 갖추고 있을 뿐 아니라, 기계에 직접 통합할 수 있습니다. 이를 통해 유연한 모듈식 진공 시스템의 설계가 가능해집니다. 2016년, 파이아브(Piab)는 전략적으로 중요한 인수인 키노스(Kenos)와 베큐렉스(Vaculex®)를 인수하였습니다. 파이아브(Piab)는 전 세계 거의 70개국에서 지사 및 유통 네트워크가 있는 전 세계 조직을 보유하고 있습니다. 본사는 스웨덴에 위치해 있습니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
전화: +46 (0) 8 630 25 74
이메일: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의