Feed Nozzle Ø63 TC, 0202619

새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
Finish | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Material | POM, ASTM 316L |
Weight | 5.96 kg |
직경 | 70x2 mm (D) |
---|---|
Diameter 2 | 50,8x1,65 mm (D1) |
Diameter 3 | 63x1,4 mm (D2) |
Diameter 4 | 77,5 mm (TC) |
Length | 915 mm (L) |
Length 2 | 1075 mm (L1) |
Length 3 | 1225,5-1264,5 mm (L3) |
로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여
제품 번호 | |
---|---|
Hose connector kit TC 63x1.65 | 0202970 |
로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서