Feedback

언어 선택

닫기

Reverse valve  for blowers and Large area grippers, G1 1/4", 0208965

0208966

제품 번호 0208965

  • Kenos Reverse Valve, are valves for vacuum with pneumatic control 2x3/2 that are used in vacuum generation machines using side channel blower.
  • They have the function of suction or blow flow depending on the operation.
  • They are made of anodized aluminium with POM C seals.
  • For optimal operation and increased lifetime of the blower in combination with a Large area gripper
Metric   Imperial
General
Material Al
Weight 2.81 kg

수치도면

로그인 부탁드립니다 또는 등록 외형 및 규격을 보기 위하여

지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
브로셔 (2)
유튜브 동영상 (1)
견적 의뢰

로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의