Feedback

언어 선택

닫기

EOAT 구성품

아래에서 포장, 팔레타이징 및 자동차 플라스틱 사출 성형과 같은 최종작용체 공구장치(EOAT) 응용분야를 위한 광범위한 표준구성요소를 찾을 수 있습니다. 카테고리 아래에서 필요한 것을 찾지 못하였을 경우에도 또한 아래에 "비재고품"이 있으며 약간의 리드 시간이 더 걸릴 수 있습니다.


teaser_sprue-part-grippers
스프루/부품 그리퍼
센서의 유무에 관계없이 다양한 조(톱니 모양, 마디 패턴, 패드)가 다양한 스프루와 부품을 핸들링할 수 있습니다.
teaser_gripperfingers
그리퍼 핑거
어려운 부품을 고정하고 부품 주변에 도달하고, 일부 버전들은 얇은 가장자리를 뒤집고 고정하도록 설계되었습니다.
teaser_suction-cups
진공패드 EOAT
다양한 응용분야를 위한 파이아브(Piab)의 광범위한 진공패드 선택.
teaser_sprue-cutters
스프루 커터
소프트 및 하드 플라스틱 커팅 가능.
teaser_gripper-mounting-arms
그리퍼/취부 암
그리퍼 암은 진공패드를 마운팅 클램프에 확장 및 마운트합니다.
teaser_movable-vacuum-units
이동식 진공유닛
측면에서 안으로 진공패드를 스트로크하는 데 사용.
teaser_special-cylinders
특수 실린더
센서의 유무와 측면 압력을 공급하는 응용분야를 위한 실린더가 제공됩니다.
teaser_frame-profiles
프레임 프로파일
중량 및 부하를 견딜 수 있는 사각형 및 원형 알루미늄 프로파일.
teaser_mounting-clamps
취부 클램프
크로스 클램프, 앵글 클램프, 확장 클램프 등은 프로파일을 확장하거나 그리퍼 암을 알루미늄 프로파일까지 마운팅하기 위하여 사용.
teaser_frame-connectors
프레임 커넥터
맞춤형 알루미늄 프로파일 프레임을 제작하는 데 도움이 되는 다양한 커넥터.
teaser_pneumatic-connectors
공압식 연결부
매니폴드, 튜빙, 공압식 진공 또는 압축공기 구성품을 위한 피팅.
teaser_part-sensors
부품 센서
부품 인증 센서, 케이블, 그리고 로봇 인터페이스를 위한 배선박스.
teaser_quick-change-system
퀵체인지 시스템
최종작용체 공구장치(EOAT)의 기본 구성품으로 로봇과의 인터페이스로 사용되는 구성품.
teaser_EOAT-Components
주문제작품
주문제작 방식으로 다양하게 제공되는 구성품.

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의