piCOBOT® L High Payload 真空グリッパーユニット
piCOBOT® L High Payload は、過酷な環境でも最大 35 kg のコボット/小型ロボットの容量を最大限に活用するための強力な真空ポンプ ユニットです。梱包、パレタイジング、部品の組み立て、またはマシンテンディングで高い生産性を実現する高速動作を可能にします。さまざまなアイテムを処理できるように最大限の柔軟性を備えて設計されており、Piab 標準またはカスタムライン ソリューションから社内開発に至るまで、幅広いグリッパー ユニットを装備できます。

3製品