新着

新着

新着

新着

新着

新着

アイテム番号: piCOBOT - L High Payload
piCOBOT L High Payload
piCOBOT® L High Payload (HP) は、最大 35 kg(77.2 lb)までの協働ロボットや小型産業用ロボットの搬送能力を、過酷な環境下でも最大限に引き出す、非常に高性能な真空ポンプユニットです。包装、パレタイジング、部品組立、マシンテンディングなどのアプリケーションで高速動作を可能にし、生産性を向上させます。piCOBOT® L HP は、Piab の標準または Custom-Line ソリューションから社内開発によるグリッパーまで、幅広いグリッパーユニットと互換性があるため、その柔軟性は卓越しています。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 軽量設計かつ全高が低くありながら、優れた性能と信頼性を実現しています。
- IP65 に準拠しており、過酷な環境でも使用できます。
- 重要部品へ容易にアクセスでき、清掃がしやすい構造です。
- 最大 4 個の COAX® SX42 エジェクタを搭載可能で、最大 30 kg(66 lb)の可搬重量に対応する非常にパワフルなシステムです。
- UR コボット(E シリーズおよび UR シリーズ)および Fanuc コボット(CRX シリーズ)向けに、プラグ&プレイのソフトウェアとインターフェースを提供します。
- その他のあらゆるコボットや小型産業用ロボットに対応できるよう、複数の取付オプションを備えた汎用電気インターフェース(標準 I/O)も用意されています。
- Piab の標準品や Custom‑Line ソリューションから社内開発品に至るまで、機能やサイズの異なる幅広い完全適合グリッパを取り揃えています。