新着

新着

新着

アイテム番号: piCOBOT - L High Payload for FANUC
piCOBOT L High Payload for FANUC
piCOBOT® L High Payload (HP) は、FANUC CRX 協働ロボットの最大 35 kg(77.2 lb)までの搬送能力を最大限に引き出す、非常に高性能な真空ポンプユニットです。過酷な環境下でもその能力を発揮します。包装、パレタイジング、部品組立、工作機械のワーク搬送などの用途で高速動作を可能にし、生産性を高めます。piCOBOT® L HP は、Piab の Standard や Custom-Line ソリューションから自社開発のグリッパーまで、幅広いグリッパーユニットと互換性があるため、その柔軟性は卓越しています。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 軽量設計かつ低い全高でありながら、優れた性能と信頼性を実現します。
- IP65 に準拠しており、過酷な環境でも使用できます。
- 重要部品へ容易にアクセスでき、清掃が簡単です。
- 最大 4 基の COAX® SX42 エジェクタを搭載可能で、最大 35 kg(77.2 lb)までの可搬質量に対応する非常に強力なシステムです。
- CRX シリーズと互換性のある piCOBOT® FANUC セットアップファイルにより、迅速かつ容易な設置/導入およびプログラミングが可能です。
- 機械的および電気的インターフェースは、FANUC ロボット(CRX シリーズ)と互換性があります。
- Piab 標準または Custom‑Line ソリューションから社内開発品まで、さまざまな機能とサイズを備えた幅広い完全適合グリッパーが用意されています。