新着

新着

新着

新着

アイテム番号: piCOBOT - L High Payload for Universal Robots
piCOBOT L High Payload for Universal Robots
piCOBOT® L High Payload (HP) は、過酷な環境下でも最大 35 kg(77.2 lb)までの Universal Robots(UR)協働ロボットの揚力性能を最大限に引き出す、非常に高性能な真空ポンプユニットです。包装、パレタイジング、部品組立、マシンテンディングなどのアプリケーションで高速動作を可能にし、生産性を大きく向上させます。piCOBOT® L HP は、Piab の標準または Custom-Line ソリューションから社内開発のグリッパーまで、幅広いグリッパーユニットに対応しているため、提供される柔軟性は非常に高いものとなっています。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 軽量設計で全高を抑えながら、優れた性能と高い信頼性を実現します。
- IP65 に準拠しており、過酷な環境でも使用できます。
- 重要部品へ容易にアクセスでき、清掃が簡単です。
- 最大 4 基の COAX® SX42 エジェクタを搭載可能で、最大 35 kg(77.2 lb)の可搬重量に対応する非常に強力なシステムです。
- Polyscope 5 および Polyscope X オペレーティングシステム向け UR プラグ&プレイソフトウェア(URCap)機能により、迅速かつ容易な設置とプログラミングが可能です。
- Universal Robots(UR10e および UR16e)協働ロボット専用に設計された機械的・電気的インターフェース。
- Piab 標準品や Custom‑Line ソリューションから社内開発品まで、さまざまな機能とサイズの完全適合グリッパを幅広く取り揃えています。