Feedback

Choose your language

Close

Suction cup U20 HNBR, M5 female, with dual flow control valve, 9906868

9906868

Item no. 9906868

  在庫確認 
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 2.5 mm
アプリケーション 硝子, 高温/低温 カップ (プラスティック), マークフリー, プラスティックインジェクションモールド部品
漏れ 流量, 最大. 0.06 Nl/s
材質 HNBR
サクションカップモデル U
ユニバーサル
Valve restriction 0.7 mm
容積 1 cm³
重量 1.2 g
金具
金具 サイズ なし
金具タイプ メネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション デュアルフローコントロールバルブ
寸法
高さ 14 mm
外 径 22 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 5.9 N 5.9 N
60 -kPa 12 N 8.8 N
90 -kPa 16 N 9.8 N
Material
HNBR 50° 硬度 A
青色
硬さ 50 °Shore A
温度 -30 – 140 °C
Material resistance
HNBR 50° 硬度 A
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 +++
石油 +++
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
Suction cup U20 HNBR 0128711
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
Suction cup U20 Chloroprene 0101144
Suction cup U20 Silicone 0101145
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。