Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


piSAVE® sense Multiple port fitting 03/60 (green), 0128719

67955

Item no. 0128719

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Vacuum check valves which allows a few suction cups to miss the object(s) and still maintain enough vacuum level in the system with quick response and release times.
  • The vacuum check valves shall be used in a centralized vacuum system, one for each suction cup.
  • Designing with vacuum check valves will require a smaller vacuum pump and save energy.
  • Suitable for handling different size or different number of leaking or sealed objects such as MDF boards, corrugated cardboards or metal sheets with a flexible handling device.
  • Also suitable for objects with surface leakage around the lip of the suction cup.
  • Available in four sizes with different flow performance/characteristics to suit different degree of leakage on handled material and different size of cups.
  • The smallest sizes are mainly suitable for sealed and smooth materials, such as metal and glass (02/06 for small cups and 03/60 for large cups).
  • The valves are supplied separately for integration or mounted in an Al-fitting with female and male threaded connections to facilitate installation.
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 Al, HNBR, 二トリルゴム (NBR), 熱可塑性ポリウレタン (TPE-U)
温度 -20 – 80 °C
バルブ 色 緑色
重量 20.7 g

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.


Accessories
Item no.
piSAVE® sense Assembly tool 16mm 0202589
サポート
Training (4)
Youtube ビデオ (2)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。