PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

Feed Nozzle Ø51 TC, 0202570

feed_nozzles_handle

Item no. 0202570

  • Polished ≤ Ra 0.8.
  • To pick up the product in a smooth manner.
  • Adjustable air intake at two places. Available with TC connection.
メートル法   インペリアル
一般情報
終了 Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
材質 POM, ASTM 316L
重量 3.5 kg
寸法
径 2 38,1x1,65 mm (D1)
径 3 50,3x1,4 mm (D2)
径 4 64 mm (TC)
長さ 814.5 mm (L)
長さ 2 964,5 mm (L1)
長さ 3 1112-1144 mm (L3)

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.


Accessories
Item no.
Hose connector kit TC 50x1.65 0202969
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい