PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B110XP Polyurethane 30/60 ,thread insert G3/8" male, 0205019

0205019_new

Item no. 0205019

  在庫確認 
  • Suitable for limited level adjustment with good stability.
  • Excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface)
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable for accelerations and speed, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 80 mm
Movement, vertical max. 23.4 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 段ボール
材質 ポリウレタン (PU30), ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル B-XP
ベローズ
容積 123 cm³
重量 140 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 58.6 mm
外 径 113.7 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 190 N 170 N
60 -kPa 380 N 350 N
90 -kPa 470 N 430 N
Material
ポリウレタン (PU60) ポリウレタン (PU30)
透明な緑色 黄色
硬さ 60 °Shore A 30 °Shore A
温度 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU60) ポリウレタン (PU30)
アルコール N/A N/A
濃酸 + +
エタノール + +
加水分解 + +
メタノール - -
+++ +++
酸化 - -
石油 + +
摩耗抵抗 +++ +++
"風雨および +++ +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

データシートに記されている値は、以下の環境でテストして得られた値です:
室温 (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
標準大気圧 (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
相対湿度 0-100%
圧縮空気の品質 DIN ISO 8573-1 class 4
Spare parts
Item no.
Thread insert G3/8" male, with O-ring 0106797
Suction cup B110XP Polyurethane 30/60 0205021

サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい