SZD 20-50A センサー対応シリンダー クランプ付き , 0213123

PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
代用アイテム数 | E17240350 |
---|---|
重量 | 341 – 341 g |
掘削径 | 20 mm |
---|
Sensor capable | True |
---|
Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.
SZD 20-50A センサー対応シリンダー クランプ付き
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.