Feedback

Choose your language

Close

L06-02S-10 6MMチューブ、R1/4オネジ エルボーフィッティング 10個, 0212984

0212984

Item no. 0212984

  在庫確認 
  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • Fits standard female threads: BSP, BSPT, G, Rc
  • * Sold in Packs of 10
メートル法   インペリアル
一般情報
代用アイテム数 E18601535
重量 139 g

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
パンフレット (1)
Training (1)
Youtube ビデオ (2)
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい