Feedback

Choose your language

Close

KK2 パススルージャンクションボックス , 0213261

0213261

Item no. 0213261

  在庫確認 
  • Minimize interface wiring and maximize utilization of controller inputs by providing termination/ power distribution points for up to 8 inputs.
  • Inputs/ Outputs can be either current sourcing (PNP), sinking (NPN), or a combination of the two
  • Includes enclosure and cable grips
  • Accessible terminals allow for easy wiring
  • May be installed into "Snap Track" on DIN mounting
  • Solid State logic for long life
  • KK's provide "Pass Through" functionality
  • RPL's provide "AND" Logic functionality
  • RPL can convert PNP signals to NPN and NPN signals to PNP
  • US PAT. #6,812,593
メートル法   インペリアル
一般情報
代用アイテム数 E18601326
重量 298 g
電気的データ
供給 電圧 15 – 35 VDC
EOAT (End Of Arm Tooling)
Input quantity 1–8
Logic Pass Through / Wireable AND
Signal outputs 1–8

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
Training (1)
Youtube ビデオ (2)
見積り依頼

Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい