Feedback

Choose your language

Close

Piab 新型シリコンサクションカップ

FDA・EU規制承認 - 新型シリコンサクションカップ

日付 2013/05/20

ピアブは従来のFDA対応の赤いシリコンカップを、半透明のシリコンカップに変更しました。これらは、単純に市場の他のカップと異なります。構成材料には、色素顔料を含まず、FDAの承認(FDA 21 CFR 177.2600.)及びEU規制(EU 1935/2004)の認可を得ています。

新型シリコンサクションカップのラインナップは従来のF-フラット・D-ディープ・U-ユニバーサル・B-ベローズ・BL-ロングベローズの各モデルと同形状のタイプが有り、数mmから150mmまでのサイズとなります。

食品や医薬品などに直接触れる業界に最適となっています。素材はシリコンならではの柔軟性に優れ、経年変化に強く、高温及び低温での使用も可能です。

オンラインカタログ

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい