Feedback

Choose your language

Close

Vaculexリフターを使用したドアのハンドリング

Vaculex®がドアのハンドリングを簡易化

日付 2018/08/22

Vaculex®リフターは、製造現場や倉庫の作業現場でのドアのハンドリングに貢献します。

タビー(スウェーデン) - 建設業界では、多くのドアのハンドリングが必要とされます。人間工学に基づいたVaculex®リフター(Piab's ergonomic Vaculex® lifters)は、倉庫や製造現場の環境に最適なソリューションを提供します。弊社は、現場で作業をするスタッフが扱いやすく、安全なリフターを提供することを重要視しています。Vaculex®リフターは、現場の様々な状況下での、幅広い種類のドアに対応し、作業簡易化に貢献します。リフターは半自動で、重量が75 kgを超えることが多い非常に重い防火扉さえも扱えるように設計されています。

「長年に渡って、Vaculex®リフターはメーカーの製造現場の作業に貢献してきました。CNC機械のエリアから検査エリアまで、当社は重量のあるドアの持ち上げ・回転作業に伴う課題を解決し、ビジネスの収益性だけでなく、オペレーターの健康を改善するソリューションを提供します」(エルゴノミックハンドリング部門:David Collins)

フレキシブルなVaculex®TPシリーズおよびVLシリーズは、様々なデザインのドアや製造プロセスにに対応できます。Vaculex®の標準コンポーネントの製品群は、ドアの持ち上げ、傾斜、回転、およびプレハブユニットへの配置に求められるソリューションを提供します。真空リフターは、側面、上部または底部など、事前に設定されたポイントを安全に吸着するように構成することが可能です。

Vaculex®リフターは、オペレーターの負担を軽減するように設計されています。重作業による背骨/背中/肩などの痛みや怪我、あるいは反復運動による疲労障害などの発生リスクを低減します。天井が低く作業スペースが狭いなど、導入が困難な場合には、独自の柔軟なソリューションを提供します。Vaculex®リフターは、ハンドリング作業の効率を改善して良好なフローを実現し、工場の生産性を高めるとともに、製品へのダメージを減らし品質向上にも貢献します。

当社は、リモコン、騒音低減フード、自動省エネシステムなどの各種スペアパーツやアクセサリーの販売、および優れたアフターサポートとメンテナンスの提供をしているため、お客様はVaculex®リフティングソリューションを導入後も安心してご使用いただけます。

会社情報

Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様のエネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。全従業員数は430名、2017年売上高は10億クローナを達成しました。Piabは、現地法人や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様にサービス提供するグローバルな企業です。成長性があるセグメントと地域をターゲットとして、オートメーションおよびロボティクスにおける継続的な技術開発を活かし、Piabは真空搬送ソリューションのグローバルリーダーを目指しています。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング・バイス・プレジデント兼コミュニケーション・マネージャー)
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい