Feedback

Choose your language

Close

piINLINE™ MICRO, MINI and MIDI

piINLINE™により、包装産業の生産性とエネルギー効率を向上し、環境を改善します。

日付 2010/04/01

piINLINEは、COAX®テクノロジーを採用したエジェクターの新シリーズです。この商品は包装産業の部品の取り扱いに非常に適しており、高い真空流量を必要とする包装産業に最適です。

 

「新製品シリーズは、真空流量が高く、また繊維やほこりに対する耐性が高いため、包装産業で使用されている真空漏れが大きいカートン用板紙、あるいは硬いボード材用のアプリケーションに最適です。」とポンプ&アクセサリー部門グローバル製品マネージャー、ジャン・シーシェ(Jan Schieche)は述べています。

 

シングルエジェクターと比較し、piINLINE™が環境に易しいソリューションであることも、大きな利点の1つです。

 

piINLINE™には、MICRO、MINI、MIDI3つのサイズがあります。各サイズには、更に特定のアプリケーションに合わせることが出来るように、3種類のカートリッジを用意しております。

 

  • Xi 高い真空度で最高の真空流量と真空性能を発揮し、到達真空度は、約95%です。ガラスやプラスチックなど、滑らかな表面の素材に使用される際に最も効果的で、持ち上げ難い部品を扱う金属工業やプラスチック工業で特に有効です。
  •  Si 低真空度から中真空度で、高い真空流量を得ることが出来るカートリッジです。例えば包装産業で、真空漏れがエラーの原因となるアプリケーションで使用することを推奨します。
  • Pi (またはBiの最小モデル) 0.18から0.3 MPaの低い供給圧で作動するカートリッジです。低い供給エアー圧を使用する製造現場に適しています。

このpiINLINEシリーズは、お客様が簡単に交換できるように設計されています。また、価格は他社に負けない魅力的な価格に設定しました。 

他のモデルでは費用の回収期間が6ヶ月以上掛りますが、piINLINE™シリーズのMINI、MIDIはエネルギーコストが低く、通常の使用で、3ヶ月程度で費用対効果を得ることが可能です。

 

piINLINE™はLED電球に例えることができます。piINLINELED電球と同様に、より少ないエネルギーで、より大きなパワーが発揮できるエジェクターです。」とポンプ&アクセサリー部門グローバル製品マネージャー、ジャン・シーシェは述べています。

 

このシリーズは、北米、アジア、およびヨーロッパの主要なピアブ代理店で購入が可能です。

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい