Feedback

Choose your language

Close

 piFLOW® 真空コンベア

Piab の真空コンベアは食品業界の生産フローに貢献します

日付 2017/01/11

piFLOW® コンベアは、バルク粉体や顆粒から繊細な錠剤に至るまで、様々な素材を搬送処理できます。

タビー(スウェーデン):パン、菓子類、インスタント食品、食品添加物または栄養補助食品に至るまで、piFLOW® 真空コンベアは各国の食品産業におけるニーズを満たします。低ノイズの密閉式搬送システムとして、ATEX認証、FDA 基準や EU 1935/2004 基準に適合しています。最新の適正製造基準も満たしており、安全でスムーズな作業環境を実現し生産性を引き上げます。

Piab 製のコンベアは柔軟なパイプラインと省スペースを特徴としており、配置転換も容易です。衛生的な設計であり、清掃やメンテナンスも容易です。これに伴い、切り替え時間の短縮による稼働時間の向上にも貢献します。専用装置を取り付けることで分離問題を軽減し、活性成分を取り扱う現場でも高い安全性や信頼性を確保できます。

食品業界向けには、基本モデル piFLOW®f、高額製品向けの piFLOW®p、そして錠剤などの壊れやすい製品向けの piFLOW®t の 3 種類のコンベアを提供しています。そして、コンベアの幅広いアクセサリー群も提供しています。

粒状材料などの一般的な流動素材に適した軽量な 吸引パイプ、空気吸引量を調節して搬送処理が困難な材料でも最適な混合比を確保できるフィードノズル、piFLOW®t 専用 フィードパイプ などがアクセサリー郡に含まれます。

また、小型袋を同時に 4 つまで処理できる内部容積 100 リットル(3.53立方フィート)の 粉体投入ホッパー も集塵機と合わせて用意されています。最適なフローを確保するための フィードアダプター だけでなく、piFLOW®p/t 向けの特殊な フィードステーション もございます。また、流動化装置をオプションで備えることで、処理が困難な非流動性材料にも対応可能です。フィードアダプターは汎用インターフェイスや Piab 専用インターフェイスを備えており、幅広い調整が可能です。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアやサクションカップは、マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスにおける様々な場所で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。また、Piab はKenos Vacuum Gripping Systems を傘下にしました。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング・バイス・プレジデント兼コミュニケーション・マネージャー)
Tel:+46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

 

 

 

 

 

 

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい