Feedback

Choose your language

Close

Piab真空発生器piCOMPACT®23

真空システムエラーによるダウンタイムを削減

日付 2015/09/21

piCOMPACT®23は空気駆動の真空ポンプ市場に革命を起こします

タビー(スウェーデン)- piCOMPACT®23はPiab真空発生器の最新製品で、優れた性能と品質を提供します。新設計により、真空システムの稼働時間が増加し、より信頼性が高まります。より低い供給圧力で作動し、圧縮空気の利用率を最大化することにより、COAX®エジェクターは生産性と信頼性を高めながらエネルギー消費を削減します。piCOMPACT®23は、箱のパレタイジングや各種シート材の積み込み、仕分け、移送、積み降ろしなど、中規模以上の真空アプリケーションに最適です。

PiCOMPACT®23は、多段真空エジェクターであるPiab独自のCOAX®カートリッジを内蔵します。これにより、従来のエジェクターと比較してエネルギー消費を30〜50%削減し、大幅な省エネを実現します。リークのないアプリケーションにおいては、オプション機能により最大90~95%の空気消費を削減できます。piCOMPACT®23エジェクターは真空流量が向上したことで、把持能力が高まりピックアップ速度の向上を実現し、製品の損傷を最小限に抑えて廃棄物削減にも貢献します。piCOMPACT®23はまた、迅速なワークリリースを可能にし、効率性を向上します。

この製品の性能は試験により実証済みです。すべての可動部品の寿命は5千万サイクル以上です。MTBFは300年です。粉塵が多いアプリケーションには、目詰まり防止用に防塵仕様のエジェクターカートリッジを選択できます。業界標準の8ピン電気コネクターを使用可能です。

インテリジェントな省エネルギー(ES)機能により、設定した真空度に到達すると圧縮空気の使用を自動的にオフにします。追加機能のACM(自動状態監視)により、リークがあった場合に真空発生器が繰り返しオンとオフになる「モーターボーティング」の問題が解消されます。ES機能が必要になるかどうかはACMが自動的に検知します。また、ACMは摩耗したサクションカップを交換する時期をモニターするためにも使用できます。完全なpiCOMPACT®23パッケージの一部としてのオン/オフとブローオフ用の内蔵の直接動作バレットバルブにより、信頼性、稼働時間および動作速度が保証されます。piCOMPACT®23のユーザーフレンドリーな検知機能と省エネ機能は、効率的な真空操作を実現し、パラメータの設定ミスを防ぎます。

piCOMPACT®23は従来のエジェクターより小型で軽量であり、真空処理システムの総重量を削減します。この革新的な設計により、真空システムをより迅速に稼働させて生産能力を高めることができます。このエジェクターは、変更を加えることなく既存の生産ラインに簡単に組み入れることができ、各アプリケーションに合った仕様に構成することができます。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。その結果、世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリ、真空コンベアやサクションカップは、自動マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスなどの様々な画面で活躍しています。Piabは、まったく新しい次元の真空テクノロジのCOAX® を、オリジナル製品やソリューショで使用しています。 COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を備え、機器に直接組み込むことができます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい