Feedback

Choose your language

Close

Electronic vacuum switch with 3 colour display

3色表示スイッチ

日付 2012/02/20

新型LCD表示付エレクトリックバキュームスイッチ

 

真空機器のリーディングサプライヤー ピアブは3色表示のバキュームスイッチの発売を開始しました。

本スイッチは、3色(赤、オレンジ、グリーン)のLCD表示付で、数値の読みを容易にします。デュアルディスプレーはセット値と現在の真空度を表示することかが出来ます。

イージーコントロールボタンによりセットアップは容易です。7つの異なったプログラミングユニットが利用可能で、PNP出力 NOまたはNCの選択が可能です。

パワーセーブモードにより30%までの省エネが可能です。

その他の特徴として、キーロック式を採用し、不慮の変更が行われないようになっています。調整式レスポンス(2.5-1500ms)によりロボットあるいは機械の関連シークエンスのプログラミングを容易にします。本スイッチは、CE承認及びRoHs準拠です。

ピアブについて
1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

More information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい