Feedback

Choose your language

Close

助力装置によるドアのハンドリング

より安全で働きやすい環境へ

日付 2018/10/17

PiabはVaculex®リフターで建設業界に進出しています。

Piabはアームエンドツール、真空ポンプ、コンベア、および真空リフターを取り扱い、製造業向けのスマートなソリューションを提供する企業として知られています。Piabがソリューションを提供できる業界の一つは、建設業界、特にドアおよび窓のメーカーです。市場が活性化され製品への需要が高まると、生産現場が忙しくなり、従業員が怪我をするリスクが高まります。製造過程において、重量が75kg以上になるものが多いドアや窓を何度も動かすことになります。これは、作業者の怪我や製品の損傷をもたらす危険が明らかに大きい作業です。

PiabのVaculex®真空リフターは、 ドアの吊り上げ、傾斜、回転動作が可能なため、CNC機械などへの積み降ろし作業に活用できます。PiabのVaculex®真空リフターを導入することにより、安全で効率的な環境を作り、生産性を高めることができます。

David Collins
Vice President Ergonomic Handling Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい