Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


パレタイ

パレタイジングシステムの構成をします

  • 30%の省エネ効果
  • より優れた吸着力
  • 浪費エネルギーの削減
  • 従来品に比べ低価格

システム解決案

免責事項

推奨されるすべての製品と解決案は、実際の動作条件をシミュレートし、性能が確かであるか、安全性の要件を満たしているか、PIAB製品の使用に関連して発生する他の要因が無いかを確認するため、実際の使用環境においてフィールドテストが必要となります。尚、性能に影響を与えうるいくつかの変数は、構成された解決案には考慮されておりません。また、推奨された製品と解決案において、いかなる損失や損害、操作上の問題が発生しても弊社は一切の責任を負いかねますので、現場にて実際の確認を行って下さい。

フォーマット/システムを選択してください

[無し]


CAD図のフォーマットまたはシステムを選定

フォーマット
システム

Piab AB © 2018 法律上の表示

フォローする

ご連絡下さい