Numero dell'articolo: 9906874
18 Varianti
Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter and dual flow control valve
Ventosa universale/piatta in HNBR per la movimentazione di oggetti con superfici piane o leggermente curve.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0128711
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 9906863
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 9906890
5xM5 femminaValvola di controllo del flusso, Al, Brass, PA
Numero dell'articolo: 9906891
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 9906867
M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9906868
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 9906871
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 9906872
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9907052
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906869
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906870
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906873
1/8" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906874
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatto per oggetti con superfici piane o leggermente curve.
- Utilizzata anche per oggetti concavi.
- Movimentazione senza aloni
- Può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature