Ventosa U20 HNBR, M5 femmina con valvola di controllo del flusso - 1
Numero dell'articolo: 9906868
18 Varianti

Ventosa U20 HNBR, M5 femmina con valvola di controllo del flusso

Ventosa universale/piatta in HNBR per la movimentazione di oggetti con superfici piane o leggermente curve.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

6 mm
Numero dell'articolo: 0200888
10 mm
Numero dell'articolo: 0128689
15 mm
Numero dell'articolo: 0128690
20 mm
Numero dell'articolo: 9906868

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0128711
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 9906863
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 9906890
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 9906867
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 9906871
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9907052
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906869
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9906873
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatto per oggetti con superfici piane o leggermente curve.
  • Utilizzata anche per oggetti concavi.
  • Movimentazione senza aloni
  • Può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature