Numero dell'articolo: 3150037P
52 Varianti
Suction cup F75 Nitrile-PVC with washer
Le ventose piatte Piab in Nitrile-PVC sono progettate per una movimentazione robusta e affidabile dei materiali in ambienti industriali difficili. La miscela nitrile-PVC garantisce una movimentazione priva di aloni e un'eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione. Il loro design piatto garantisce una presa sicura sulle superfici lisce, rendendole ideali per le applicazioni automotive e manifatturiere.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 3150131P
Senza attaccoRondella, Nessuno
Numero dell'articolo: 3150037P
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101767
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909458
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101769
G 3/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101776
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101874
G 3/8" femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 0101877
G 1/2" femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0101876
G 1/2" femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 0101879
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128154
G 3/4" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101939
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101768
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101775
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101770
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101766
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128152
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101773
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0110952
1/8" NPSF femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 3150051P
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0101873
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101771
5x1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101778
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0101875
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128153
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Costruito in una resistente miscela di nitrile e PVC
- Eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione
- Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
- Movimentazione senza aloni
- Prestazioni di lunga durata in condizioni difficili
- Adatte per l'industria automotive e manifatturiera