Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso - 1
Numero dell'articolo: 0101776
52 Varianti

Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso

Le ventose piatte Piab in Nitrile-PVC sono progettate per una movimentazione robusta e affidabile dei materiali in ambienti industriali difficili. La miscela nitrile-PVC garantisce una movimentazione priva di aloni e un'eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione. Il loro design piatto garantisce una presa sicura sulle superfici lisce, rendendole ideali per le applicazioni automotive e manifatturiere.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

40 mm
Numero dell'articolo: 0101576
50 mm
Numero dell'articolo: 0101776
75 mm
Numero dell'articolo: 0101873
110 mm
Numero dell'articolo: 0101915
150 mm
Numero dell'articolo: 3150133P

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101137
Senza attaccoRondella, Nessuno
Numero dell'articolo: 3150038P
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101767
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101769
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101874
G 3/8" femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 0101877
G 1/2" femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 0101879
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128154
G 3/4" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101939
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101768
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101770
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101766
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101772
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0110952
1/8" NPSF femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 3150051P
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101771
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128153
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Costruito in una resistente miscela di nitrile e PVC
  • Eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione
  • Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
  • Movimentazione senza aloni
  • Prestazioni di lunga durata in condizioni difficili
  • Adatte per l'industria automotive e manifatturiera